Catalog navigation
Code
CAD Model seçimi
Delivery country
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
2002-7192
Description
End and intermediate plate, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Height
36.20 mm
min. thickness
0.80 mm
Length
54.93 mm
Color
orange
Weight
1.450 g
Insulating material
Polyamide
GTIN
4044918902632
Customs number
85389099990
Country of origin
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
İlgili ekipmanlar
    No related equipment available
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin