{wago/pg03/serie734/0734-0132_9604_0999-0962.prj},{NB=734-137/105-604/997-407},{BESTNR=734-137/105-604/997-407},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=7},{HOEHE=10.30},{BREITE=26.90},{TIEFE=8.50},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=1.626},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-137_105-604_997-407},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-137_105-604_997-407}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13