{wago/pg04/serie235/0235-0711_0331_0999-0962.prj},{NB=235-713/331-000},{BESTNR=235-713/331-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.25 - 0.75},{QUERSCHNITT2=2 x 24 - 18},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=5.00},{P=1},{HOEHE=15.50},{BREITE=5.00},{TIEFE=12.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=lichtgrau},{BOHRLOCHDURCHM=1 +0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=0.757},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/235-713_331-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/235-713_331-000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6