{wago/pg16/serie870/0870-0517_0999-0962.prj},{NB=870-517_HI},{BESTNR=870-517},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{BAC137=5.00},{BAC476=40.00},{BAA018=70.00},{GEWICHT=11.310},{AAO663=4044918649681},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.08},{AAB789=4.00},{BAC740=0.08},{BAC677=2.50},{BAC739=0.08},{BAC676=4.00},{AAB937=0.08},{AAB787=1.50},{AAP403=2},{AAP530=2},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=6.00},{ABISOMAX=7.00},{AAU733=Doppelstockklemme, 2.5 mm², 24 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=0.08 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grau},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-41},{LOD=HI}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1