{wago/pg18/serie2222/2222-1401_0953_0999-0962.prj},{NB=2222-1401/999-953_HI},{BESTNR=2222-1401/999-953},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.20},{BAC476=36.40},{BAA018=86.20},{GEWICHT=9.509},{BAH005=630},{AAB500=20.00},{AAO663=4055144152500},{AAD931=85366990990},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=0.532},{AAS574=20.000},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, 2,5 mm², 20 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{LOD=HI}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3