{wago/pg22/serie2003/2003-7646_0999-0962.prj},{NB=2003-7646_HI},{BESTNR=2003-7646},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{AAP638=2},{BAC137=5.20},{BAC476=42.30},{BAA018=96.00},{GEWICHT=16.318},{BAH005=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{AAB500=24.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4044918925617},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAS575=0.766},{AAS574=24.000},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=Installationsetagenklemme, 2,5 mm², 24 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{LOD=HI}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1