{wago/pg36/serie2210/2210-1201_0999-0962.prj},{NB=2210-1203_HI},{BESTNR=2210-1203},{NENNQUER=10.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=10.00},{BAC476=36.90},{BAA018=67.60},{GEWICHT=18.940},{BAH005=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=57.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4066966335552},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.50},{AAB789=16.00},{BAC740=0.50},{BAC677=16.00},{BAC739=0.50},{BAC676=16.00},{AAB937=4.00},{AAB787=16.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=1.819},{AAS574=57.000},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=6},{ABISOMIN=17.00},{ABISOMAX=19.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 10 mm², 57 A, rot},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.5 - 16},{EINDRAEHTDIREKT=2.5 - 16},{FEINDRAEHTIG=0.5 - 16},{FEINDRAEHTHUELS=4 - 16},{LOD=HI}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4