{wago/pg03/serie231/0231-0206_0027_0999-0962.prj},{NB=231-209/027-000},{BESTNR=231-209/027-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.50},{P=9},{HOEHE=14.30},{BREITE=79.80},{TIEFE=26.45},{ANZAHLKLEMMSTEL=9},{ANZAHLPOTENTIAL=9},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing | L1 = A + 5 mm + 3 mm | L2 = A + 5 mm + 8,8 mm | L3 = A + 5 mm + 14,8 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=19.593},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/231-209_027-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/231-209_027-000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 9