{wago/pg04/serie2616/2616-1102_0020_0999-0962.prj},{NB=2616-1105/020-015},{BESTNR=2616-1105/020-015},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.75 - 16},{QUERSCHNITT2=18 - 4},{ABISOLIERLAENGE=18 - 20},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=76},{RM=10.00},{P=5},{HOEHE=33.20},{BREITE=52.80},{TIEFE=27.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=enzianblau},{GEWICHT=46.245},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 12.8 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.7 +/-0.1 mm},{RGB=0,0.31,0.49,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2616-1105_020-015},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2616-1105_020-015}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 18