{wago/pg04/serie2626/2626-1352_0999-0962.prj},{NB=2626-1356},{BESTNR=2626-1356},{BEZEICHNUNG=Leiterplattenklemme 6mm² 6-polig grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6},{QUERSCHNITT2=21 - 8},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=3},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=41},{RM=12.50},{P=6},{HOEHE=19.60},{BREITE=71.80},{TIEFE=24.15},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=34.900},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 9.3 mm},{BOHRLOCHDURCHM=2 +/-0.1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2626-1356},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2626-1356}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 12