{wago/pg04/serie736/0736-0202_0999-0962.prj},{NB=736-206},{BESTNR=736-206},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=21},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=26.50},{BREITE=31.00},{TIEFE=21.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=12},{FARBE=grau},{GEWICHT=14.079},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,3 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/736-206},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/736-206}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 10