{wago/pg04/serie744/0744-0303_0364_0999-0962.prj},{NB=744-306/364-000},{BESTNR=744-306/364-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 1.5 \"e\"},{QUERSCHNITT2=20 - 16 \"sol\"},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=2},{RM=3.50},{P=6},{HOEHE=6.60},{BREITE=21.90},{TIEFE=12.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=weiß},{GEWICHT=1.658},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.1 -0.1 mm},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/744-306_364-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/744-306_364-000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 6