{wago/pg09/serie264/0264-0232_0999-0962.prj},{NB=264-236},{BESTNR=264-236},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=690},{STROM=23},{P=6},{HOEHE=22.10},{BREITE=76.00},{TIEFE=32.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=24},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=39.557},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 9,6 mm | L2 = L + 16 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/264-236},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/264-236}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 11