{wago/pg15/serie750/0750-1515_0040_0999-0962.prj},{NB=750-1515/040-000},{BESTNR=750-1515/040-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=48.000},{BEMERKUNGEN=8DO 24V DC 0.5 A 2-Leiter-Anschluss / XTR},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-1515_040-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-1515_040-000},{FILENAME=750-1515_040-000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1