{wago/pg18/serie2022/2022-2239_0999-0962.prj},{NB=2022-2239_HI},{BESTNR=2022-2239},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.20},{BAC476=61.40},{BAA018=80.10},{GEWICHT=12.762},{BAH005=690},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=24.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4045454916589},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAP403=1},{AAP530=2},{AAS575=0.766},{AAS574=24.000},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 2.5 mm², 24 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{LOD=HI}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1