피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
도움말
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
Series 261
WAGO
PG 09 - Miniature terminal blocks
Powered by
암호
CAD모델 선택
배송 국가
261-102 TO 261-112 - 2-CONDUCTOR TERMINAL STRIP WITH FIXING FLANGE
14.07.2023
261-102/331-000 TO 261-112/331-000 - 2-CONDUCTOR TERMINAL STRIP PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-102/341-000 TO 261-112/341-000 - 2-CONDUCTOR TERMINAL STRIP PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-152 TO 261-162 - 2-CONDUCTOR TERMINAL STRIP WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT
14.07.2023
261-152/331-000 TO 261-162/331-000 - 2-CONDUCTOR TERMINAL STRIP PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-152/341-000 TO 261-162/341-000 - 2-CONDUCTOR TERMINAL STRIP PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-202 TO 261-262 - 4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP WITH FIXING FLANGE
14.07.2023
261-202/332-000 TO 261-212/332-000 - 4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-202/342-000 TO 261-212/342-000 - 4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-252 TO 261-262 - 4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT
14.07.2023
261-252/332-000 TO 261-262/332-000 - 4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-252/342-000 TO 261-262/342-000 - 4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-301 TO 261-307 - 2-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK WITH FIXING FLANGE
14.07.2023
261-301/331-000 TO 261-307/331-000 - 2-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-301/341-000 TO 261-307/341-000 - 2-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-311 TO 261-317 - 2-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT
14.07.2023
261-311/331-000 TO 261-317/331-000 - 2-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-311/341-000 TO 261-317/341-000 - 2-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-321 TO 261-327 - 2-CONDUCTOR END TERMINAL BLOCK WITHOUT FIXING FOOT FOR...
14.07.2023
261-321/331-000 TO 261-327/331-000 - 2-CONDUCTOR END TERMINAL BLOCK PUSH B...
14.07.2023
261-321/341-000 TO 261-327/341-000 - 2-CONDUCTOR END TERMINAL BLOCK PUSH B...
14.07.2023
261-331 TO 261-337 - 4-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK WITH FIXING FLANGE
14.07.2023
261-331/332-000 TO 261-337/332-000 - 4-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-331/342-000 TO 261-337/342-000 - 4-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-341 TO 261-347 - 4-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT
14.07.2023
261-341/332-000 TO 261-347/332-000 - 4-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-341/342-000 TO 261-347/342-000 - 4-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK PUSH BUTTON...
14.07.2023
261-351 TO 261-357 - 4-CONDUCTOR END TERMINAL BLOCK WITHOUT FIXING FOOT FOR...
14.07.2023
261-351/332-000 TO 261-357/332-000 - 4-CONDUCTOR END TERMINAL BLOCK PUSH B...
14.07.2023
261-351/342-000 TO 261-357/342-000 - 4-CONDUCTOR END TERMINAL BLOCK PUSH B...
14.07.2023
261-361 - END PLATE WITH FIXING FLANGE
14.07.2023
261-371 - END PLATE WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT
14.07.2023
261-402 - COMB TYPE JUMPER BAR INSULATED 2-WAY REDUCE WIRE TO 1.5 MM² / AWG...
14.07.2023
261-404 - Test plug module with fixing flanges modular module width 6 mm / ...
14.07.2023
261-405 - Test plug module with fixing flanges modular module width 10 mm f...
14.07.2023
261-422 TO 261-432 - 2-Conductor terminal strip with fixing flange mounting...
14.07.2023
261-422/331-000 TO 261-432/331-000 - 2-Conductor terminal strip push button...
14.07.2023
261-422/341-000 TO 261-432/341-000 - 2-Conductor terminal strip push button...
14.07.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.