{wago/pg01/serie280/0280-0641_0999-0962.prj},{NB=280-641_HI},{BESTNR=280-641},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.00},{BAC476=36.50},{BAA018=50.50},{GEWICHT=6.699},{BAH005=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=24.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4044918325844},{AAD931=MIN},{AAB940=0.08},{AAB789=2.50},{BAC740=0.08},{BAC677=2.50},{BAC739=0.08},{BAC676=2.50},{AAB937=MIN},{AAB787=2.50},{AAP403=3},{AAP530=1},{AAS575=0.766},{AAS574=24.000},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=8.00},{ABISOMAX=9.00},{AAU733=3-Leiter-Durchgangsklemme, 2.5 mm², 24 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3