Catalog navigation
Codice
Selezione modello CAD
Delivery country
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Codice art.
2000-3234
Designazione
Morsetto a tre piani, 1 mm², 13.5 A, blu
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
1.00 mm²
Conduttore rigido
0.14 - 1.5 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
0.5 - 1.5 mm²
Conduttore flessibile
0.14 - 1.5 mm²
Conduttore flessibile con boccola
0.5 - 1.5 mm²
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Numero di punti di connessione
6
Numero di potenziali
3
larghezza della misura reticolare
3.50 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
83.80 mm
Lunghezza
93.60 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
blu
Peso
13.369 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Corrente nominale
13.50 A
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
4066966386103
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali