{wago/pg01/serie280/0280-0633_0999-0962.prj},{NB=280-633_HI},{BESTNR=280-633},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.00},{BAC476=28.00},{BAA018=75.00},{GEWICHT=9.028},{BAH005=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=20.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4044918311137},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.08},{AAB789=2.50},{BAC740=0.08},{BAC677=2.50},{BAC739=0.08},{BAC676=2.50},{AAB937=MIN},{AAB787=2.50},{AAP403=4},{AAP530=1},{AAS575=0.532},{AAS574=20.000},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=8.00},{ABISOMAX=9.00},{AAU733=4-Leiter-Durchgangsklemme, 2.5 mm², 20 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=0.08 - 2.5},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{LOD=HI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3